17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール 4HR4550

ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール

  • 種類
    ハンガーレール
  • 全長
    4550mm
  • トラスココード
    849-6788
  • 質量(g)
    19300
  • 材質1
    スチール
  • サイズ
    54×4550×71(mm)
  • 仕様
    粉体塗装

ご注意

  • 本品は長尺のため配送会社の着店止めとなります。

型番:

4HR4550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4HR4550の仕様・寸法情報

種類
ハンガーレール
全長
4550mm
トラスココード
849-6788
質量(g)
19300
材質1
スチール
サイズ
54×4550×71(mm)
仕様
粉体塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4HR4550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,049
( 22,054 )
7日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチールです。
・ウレタン自然乾燥塗装仕上げです。

ご注意

  • 本品は長尺のため配送会社の着店止めとなります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチールの型番4HR4550のページです。 型番4HR4550に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 4号 ハンガーレール 4550 スチール
4号ドアハンガー用金具
ダイケン 4号 レールホルダー ステンレス
スチール製ドアハンガー ハンガーレール
4号ドアハンガー用金具横受三連
ハンガーレール用複車(スチール製)
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンYABOSHI
通常価格20,0494,023 -6,2822,876 -4,748 -6,737
通常出荷日7日目4日目4日目1日目4日目1日目
種類ハンガーレールハンガー・レール用金具-ハンガーレールハンガー・レール用金具吊り車
全長4550mm-----
トラスココード849-6788-----
質量(g)19300-----
材質1スチールスチール(SPHC)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト