ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ユニット 白ビニール被覆針金

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:1日目

【特長】・太くて丈夫!【仕様・規格】・サイズ:1.2mmФ×50m巻【材質】・白ビニール被覆針金

詳細を確認

型番:

460-70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

460-70の仕様・寸法情報

JANコード
4571181477463
トラスココード
741-6776
材質1
白ビニール被覆針金
質量(g)
280.000

商品情報

製品仕様

サビにくく、白地の表示板を美しく設置できる白ビニール被覆針金です。

 

460-70

  • サイズ:1.2mmφ×50m巻
  • 材質:白ビニール被覆針金

460-71

  • サイズ:0.9mmφ×50m巻
  • 材質:白ビニール被覆針金

460-75

  • サイズ:1.2mmφ×200mm
  • 材質:白ビニール被覆針金

使用例

ユニット 白ビニール被覆針金 使用例01

460-75

施工方法

460-70、460-71

ユニット 白ビニール被覆針金 使用例02

(1)針金を上下の穴に通します。
両端が表示板の表面に出るようにし、長さは左右同じ位にしておきます。

ユニット 白ビニール被覆針金 使用例03

(2)取付位置に表示板を当て、ズレ落ちを防止するため亀甲金網を縫うように針金を通します。

ユニット 白ビニール被覆針金 使用例04

(3)針金の両端を結び付ければ、取付完了です。

ユニット 白ビニール被覆針金 使用例05
締めすぎると、表示板が歪み美観を損ねるだけでなく、表示板を痛める原因にもなります。
配管と表示板との間に多少の余裕を持たせて取り付けてください。
※針金の締め過ぎにご注意ください。

型番リスト

表示件数
型番
460-70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太くて丈夫!
【仕様・規格】
・サイズ:1.2mmФ×50m巻
【材質】
・白ビニール被覆針金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 白ビニール被覆針金の型番460-70のページです。 型番460-70に関する仕様情報を記載しております。
ユニット 白ビニール被覆針金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット 白ビニール被覆針金
ユニット スキージ プラスチック製 白 75X105X3.4
カラー針金(ビニール被覆タイプ) 白・黒
カラー針金(ビニール被覆タイプ)
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
被覆ワイヤロープ
メーカーユニットユニットトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山杉田エース
通常価格2,1002983,420 -2,516 -3,536 -12,686 -
通常出荷日1日目2日目1日目在庫品1日目〜1日目5日目
JANコード45711814774634571181538676----
トラスココード741-6776741-6806----
材質1白ビニール被覆針金プラスチック----
質量(g)280.00015.000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト