17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型

  • 種類
    ハンガー・レール用金具
  • 品名/種類
    リング付単車2型
  • 耐荷重
    40(kg/個)
  • 全長
    55mm
  • 穴径
    24mm
  • JANコード
    4968957409146
  • トラスココード
    835-3878
  • 質量(g)
    400
  • 材質1
    本体、戸車:ステンレス(SUS304)
  • 35.6mm
  • 高さ
    101mm
  • 適合レール
    3号(ステンレス)
  • 戸車直径(mm)
    50

型番:

3S-2WHL2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

3S-2WHL2の仕様・寸法情報

種類
[ハンガー・レール用金具] ハンガー・レール用金具
品名/種類
リング付単車2型
耐荷重
40(kg/個)
全長
55mm
穴径
24mm
JANコード
4968957409146
トラスココード
835-3878
質量(g)
400
材質1
本体、戸車:ステンレス(SUS304)
35.6mm
高さ
101mm
適合レール
3号(ステンレス)
戸車直径(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3S-2WHL2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,458
( 12,604 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています
・軸受部には自社製ベアリング(ステンレス)を使用しています。
【用途】
・重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
【商品仕様】
・耐荷重(kg/個):40
・品名:リング付単車2型
・適用レール:3号
・JANコード:4968957409146
・トラスココード:835-3878
・質量:400g
【材質/仕上】
・本体、戸車:ステンレス(SUS304)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型の型番3S-2WHL2のページです。 型番3S-2WHL2に関する仕様情報を記載しております。
ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
2号ステンレスドアハンガー用金具
3号ステンレスドアハンガー用金具
リング付ランナー(30mmレール/後付用)
2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連
2号ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンエスコダイケンダイケン
通常価格11,4588,417 -10,376 -3957,4075,470 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目4日目4日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具カーテン・カーテンレール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具
品名/種類リング付単車2型---天井継受二連-
耐荷重40(kg/個)20kg/個----
全長55mm-----
穴径24mm---10mm10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト