ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ユニット ワイヤーハンガークランプ付 鉄製 130×1200

通常単価(税別)
11,2508,523
税込単価
12,3759,375
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・単管パイプに取り付け可能な備品掛け用のフックです。・工事現場での備品整理に最適です。【商品仕...

詳細を確認

型番:

375-40
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

375-40の仕様・寸法情報

種類
フック
JANコード
4571181473632
トラスココード
739-6015
材質1
鉄製
質量(g)
3000.0
-
-

商品情報

使用例

ユニット ワイヤーハンガークランプ付 鉄製 130×1200 使用例01

型番リスト

表示件数
型番
375-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,2508,523
( 9,375 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管パイプに取り付け可能な備品掛け用のフックです。
・工事現場での備品整理に最適です。
【商品仕様】
・寸法(mm):130×1200
・摘要:クランプ付
・寸法(mm):130×1200
・摘要:クランプ付
・トラスココード:739-6015
・質量:3kg
【材質/仕上】
・鉄製

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット ワイヤーハンガークランプ付 鉄製 130×1200の型番375-40のページです。 型番375-40に関する仕様情報を記載しております。
ユニット ワイヤーハンガークランプ付 鉄製 130×1200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニット ワイヤーハンガークランプ付 鉄製 130×1200
ステンレス ハンガーユニットD型
スプリングフック(B-58・鉄製)
ハンガーユニットIQ型
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
ステンレス プチカラビナ(リング付)
メーカーユニット水本機械製作所タキゲン製造フジワラタキゲン製造水本機械製作所
通常価格11,250604 -198 -401 -205 -1,430 -
通常出荷日5日目1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目2日目〜
種類フックビラカンスイベル・スナップビラカンカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
JANコード4571181473632-----
トラスココード739-6015-----
材質1鉄製-----
質量(g)3000.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト