メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200

スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200 34FU-200
通常単価(税別)
5,989
税込単価
6,588
通常出荷日:7日目

【特長】・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。・金具旋回部6mmの板厚使用、熱処理を施している為...

詳細を確認

型番:

34FU-200
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

34FU-200の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番種類
34FU-200キャスタ

型番リスト

表示件数
型番
34FU-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,989
( 6,588 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄製のリムにウレタンを接着した車輪です。
・金具旋回部6mmの板厚使用、熱処理を施している為、高荷重、衝撃による摩耗、変形を防ぎ旋回抵抗が小さく、長期間滑らかに使用。金具脚部は6mmの板厚で強力に溶接。旋回金具受皿・車軸にはグリス注入口取付あり。
【用途】
・作業台、機械工場、倉庫、冷凍室用台車、事務機、工作機械等(使用温度-30°~70°)
【商品仕様】
・許容荷重(daN):490
・取付ピッチX×Y(mm):80~90×80~90
・取付穴径P(mm):11
・許容荷重(kgf):500
・車輪径D(mm):203
・車輪幅(mm):51
・取付高H(mm):241
・取付座A×B(mm):114×114×6
・JANコード:4963360531750
・トラスココード:808-0883
・質量:5.1kg
【材質/仕上】
・金具:スチール
・車輪:ウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200の型番34FU-200のページです。 型番34FU-200に関する仕様情報を記載しております。
スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーストロングキャスター 200mm 34FU-200
スーパーストロングキャスター 200mm 14FU-200
200mm キャスター(自在金具) EA986JB
200mm キャスター(自在金具) EA986HY
200mm キャスター(自在金具) EA986HB
200mm キャスター(固定金具) EA986HE
メーカーオーエッチ工業オーエッチ工業エスコエスコエスコエスコ
通常価格5,9896,98911,01917,17313,83722,903
通常出荷日7日目7日目3日目3日目2日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト