メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

チーズ 呼び径(A)6 SCS14

チーズ 呼び径(A)6 SCS14 316TL6A
通常単価(税別)
1,486
税込単価
1,635
通常出荷日:7日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A):6・呼び径(B):1/8・L(mm):19・JA...

詳細を確認

型番:

316TL6A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316TL6Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)LJANコードトラスココード質量材質
316TL6A水/油/ガス用61/819mm4560128125130806-507260gステンレス(SCS14)

型番リスト

表示件数
型番
316TL6A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486
( 1,635 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):6
・呼び径(B):1/8
・L(mm):19
・JANコード:4560128125130
・トラスココード:806-5072
・質量:60g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS14)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チーズ 呼び径(A)6 SCS14の型番316TL6Aのページです。 型番316TL6Aに関する仕様情報を記載しております。
チーズ 呼び径(A)6 SCS14のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ 呼び径(A)6 SCS14
チーズ(SCS14A)
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SCS14A
エルボ(SCS14A)
プラグ(SCS14A)
ブッシング(SCS14A)
メーカーイノックフローバルミスミフローバルフローバルフローバル
通常価格1,4862,064 -1,190 -1,134 -919 -750 -
通常出荷日7日目1日目在庫品1日目1日目1日目1日目

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト