17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内

六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316

型番:

316STN8A
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316STN8Aの仕様・寸法情報

種類
継手
接続種類
ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状
[ニップル] 両ニップル
詳細材質
SUS316
使用流体
水 / ガス / 油
JANコード
4560128125772
トラスココード
806-5064
L(mm)
34
呼び径A
8
呼び径B
1/4
質量(g)
25.000
仕様1
C部は3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)L(mm)C(mm)JANコードトラスココード質量材質
316STN8A81/434144560128125772806-506425gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
316STN8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
857
( 943 )
22日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・L(mm):34
・C(mm):14
・C部は3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角
・JANコード:4560128125772
・トラスココード:806-5064
・質量:25g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316の型番316STN8Aのページです。 型番316STN8Aに関する仕様情報を記載しております。
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316
TRUSCO ねじ込み管継手 SUS 六角ニップル 8A
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックトラスコ中山イノック
通常価格8577596091,257385962
通常出荷日22日目7日目7日目4日目4日目7日目
種類継手-----
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種-----
接続形状両ニップル-----
詳細材質SUS316-----
使用流体水 / ガス / 油-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト