メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316

ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316 316S8A
通常単価(税別)
759
税込単価
835
通常出荷日:7日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A):8・呼び径(B):1/4・D(mm):16.7・...

詳細を確認

型番:

316S8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316S8Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)..DLJANコードトラスココード質量材質
316S8A水/油/ガス用81/416.7mm24mm4560128125864806-505822gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316S8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
759
( 835 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・D(mm):16.7
・L(mm):24
・JANコード:4560128125864
・トラスココード:806-5058
・質量:22g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316の型番316S8Aのページです。 型番316S8Aに関する仕様情報を記載しております。
ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316
ソケットストレート 呼び径(A)20 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316
ねじ込み管継手 SUS ストレートソケット
ソケットストレート(厚口) 呼び径(A)20 SUS304
メーカーイノックイノックイノックイノックトラスコ中山イノック
通常価格759849857609242 -1,057
通常出荷日7日目7日目22日目7日目在庫品1日目〜7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト