メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316

型番:

316P20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316P20Aの仕様・寸法情報

商品情報

JIS B2308
呼び径A:20
呼び径B:3/4
H(mm):27
N(mm):9
C(mm):17

型番リスト

表示件数
型番
316P20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,044
( 1,148 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):20
・呼び径(B):3/4
・H(mm):27
・N(mm):9
・C(mm):17
・JANコード:4560128125420
・トラスココード:806-5029
・質量:84g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316の型番316P20Aのページです。 型番316P20Aに関する仕様情報を記載しております。
四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316
ソケットストレート 呼び径(A)20 SUS316
ブッシング 呼び径(A)20×10 SUS316
ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,0445611,4878491,1901,190
通常出荷日7日目1日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト