メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

片ニップル 呼び径(A)25 SUS316

型番:

316NS25A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316NS25Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)LJANコードトラスココード質量材質
316NS25A水/油/ガス用25143mm4560128126120806-502194gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316NS25A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
962
( 1,058 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・L(mm):43
・JANコード:4560128126120
・トラスココード:806-5021
・質量:94g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片ニップル 呼び径(A)25 SUS316の型番316NS25Aのページです。 型番316NS25Aに関する仕様情報を記載しております。
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316
六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304
片ニップル 呼び径(A)50 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)25 SUS316
ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316
六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格9621,2422,0961,4872,014902
通常出荷日7日目7日目9日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト