メカニカル部品技術窓口

確定しました

両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316

型番:

316NL8AX50L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316NL8AX50Lの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)全長JANコードトラスココード質量材質
316NL8AX50L水/油/ガス用81/450mm4560128126205806-501722gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316NL8AX50L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
474
( 521 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・全長(mm):50
・全長(mm):50
・JANコード:4560128126205
・トラスココード:806-5017
・質量:22g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316の型番316NL8AX50Lのページです。 型番316NL8AX50Lに関する仕様情報を記載しております。
両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両長ニップル 呼び径(A)8 全長50mm SUS316
両長ニップル 呼び径(A)10 全長50mm SUS316
両長ニップル 呼び径(A)10 全長100mm SUS316
両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304
片ニップル 呼び径(A)50 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格4744747502,9982,096857
通常出荷日7日目7日目9日目7日目9日目22日目

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト