17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ラップジョイント

ラップジョイント
通常単価(税別)
17,25424,674
税込単価
18,97927,141

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ラップジョイント。

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

仕様

316LJ200A10S【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・OD(mm):216.3
・呼び圧力(K):10
・T(mm):4.0
・F(mm):65
・OD(mm):216.3
・G(mm):262
・呼び圧力(K):10
・トラスココード:806-5657
・質量:1.92kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316W)
316LJ250A10S【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):250
・呼び径(B):10
・OD(mm):267.4
・呼び圧力(K):10
・T(mm):4.0
・F(mm):65
・OD(mm):267.4
・G(mm):324
・呼び圧力(K):10
・トラスココード:806-5659
・質量:2.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316W)
316LLJ200A10S【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):200
・呼び径(B):8
・OD(mm):216.3
・呼び圧力(K):10
・T(mm):4.0
・F(mm):65
・OD(mm):216.3
・G(mm):262
・呼び圧力(K):10
・トラスココード:806-5663
・質量:1.92kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316LW)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

最小発注数量
・遊合フランジと組み合わせて使用します。・呼び径(A):200・呼び径(B):8・OD(mm):216.3・呼び圧力(K):10・T(mm):4.0・F(mm):65
・OD(mm):216.3・G(mm):262・呼び圧力(K):10・トラスココード:806-5657・質量:1.92kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS316W)
1個
・遊合フランジと組み合わせて使用します。・呼び径(A):200・呼び径(B):8・OD(mm):216.3・呼び圧力(K):10・T(mm):4.0・F(mm):65
・OD(mm):216.3・G(mm):262・呼び圧力(K):10・トラスココード:806-5663・質量:1.92kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS316LW)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,254
( 18,979 )
14日目
24,674
( 27,141 )
14日目

詳細情報

基本情報

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ ラップジョイント。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラップジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラップジョイント
ラップジョイント300SU SUS304WD
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)100 T3.0mm SUS316W
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格17,254-33,2672,0742,4795,3933,113
通常出荷日14日目5日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト