17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

さし込み溶接フランジ

さし込み溶接フランジ
通常単価(税別)
30,37339,661
税込単価
33,41043,627
通常出荷日:14日目

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ さし込み溶接フランジ。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

316FF5K300A【商品仕様】
・呼び径(A):300
・呼び径(B):12
・ボルト穴径(mm):23
・ボルト穴数:12
・外径(mm):430
・厚さ(mm):22
・使用圧力(K):5
・内径(mm):321.0
・ボルト穴径(mm):23
・使用圧力(K):5
・厚さ(mm):22
・外径(mm):430
・内径(mm):321.0
・ボルト穴数:12
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128128964
・トラスココード:806-4931
・質量:10.55kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)
316LFF10K300A【商品仕様】
・呼び径(A):300
・呼び径(B):12
・ボルト穴径(mm):25
・ボルト穴数:16
・外径(mm):445
・厚さ(mm):24
・使用圧力(K):10
・内径(mm):321.0
・ボルト穴径(mm):25
・使用圧力(K):10
・厚さ(mm):24
・外径(mm):445
・内径(mm):321.0
・ボルト穴数:16
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128129930
・トラスココード:806-4877
・質量:13kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316L)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・呼び径(A):300・呼び径(B):12・ボルト穴径(mm):23・ボルト穴数:12・外径(mm):430・厚さ(mm):22・使用圧力(K):5・内径(mm):321.0
・ボルト穴径(mm):23・使用圧力(K):5・外径(mm):430・内径(mm):321.0・ボルト穴数:12・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・厚さ(mm):22・JANコード:4560128128964・トラスココード:806-4931・質量:10.55kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS316)
1個
・呼び径(A):300・呼び径(B):12・ボルト穴径(mm):25・ボルト穴数:16・外径(mm):445・厚さ(mm):24・使用圧力(K):10・内径(mm):321.0
・ボルト穴径(mm):25・使用圧力(K):10・外径(mm):445・内径(mm):321.0・ボルト穴数:16・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・厚さ(mm):24・JANコード:4560128129930・トラスココード:806-4877・質量:13kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS316L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,373
( 33,410 )
14日目
39,661
( 43,627 )
14日目

詳細情報

基本情報

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ さし込み溶接フランジ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さし込み溶接フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さし込み溶接フランジ
さし込み溶接フランジ 呼び径(A)25 使用圧力10K SUS316
さし込み溶接フランジ 呼び径(A)80 使用圧力10K SUS316
溶接チーズ
溶接 45゚エルボ
溶接 90゚エルボ
メーカーイノックイノックイノックエスコエスコエスコ
通常価格30,373-3,3285,4301,533 -658 -643 -
通常出荷日14日目9日目7日目1日目1日目1日目

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト