メカニカル部品技術窓口

確定しました

さし込み溶接フランジ 呼び径(A)80 使用圧力10K SUS316

型番:

316FF10K80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

316FF10K80Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)ボルト穴径ボルト穴数外径厚さ使用圧力(K)使用圧力内径JANコードトラスココード質量材質
316FF10K80A80319mm8185mm18mm10K10K…10kgf/cm290.0mm4560128129077806-49222.62kgステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316FF10K80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,430
( 5,973 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・ボルト穴径(mm):19
・ボルト穴数:8
・外径(mm):185
・厚さ(mm):18
・使用圧力(K):10
・内径(mm):90.0
・外径(mm):185
・内径(mm):90.0
・厚さ(mm):18
・ボルト穴径(mm):19
・使用圧力(K):10
・ボルト穴数:8
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128129077
・トラスココード:806-4922
・質量:2.62kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

さし込み溶接フランジ 呼び径(A)80 使用圧力10K SUS316の型番316FF10K80Aのページです。 型番316FF10K80Aに関する仕様情報を記載しております。
さし込み溶接フランジ 呼び径(A)80 使用圧力10K SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
さし込み溶接フランジ 呼び径(A)80 使用圧力10K SUS316
さし込み溶接フランジ 呼び径(A)25 使用圧力10K SUS316
さし込み溶接フランジ
ブッシング 呼び径(A)20×10 SUS316
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316
チーズ 呼び径(A)80 SCS13
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格5,4303,32830,373 -1,19060915,194
通常出荷日7日目9日目14日目7日目7日目14日目

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト