メカニカル部品技術窓口

確定しました

ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316

型番:

316B20AX15A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316B20AX15Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)HLJANコードトラスココード質量材質/仕上
316B20AX15A水/油/ガス用20×153/4×1/224mm27mm4560128125635806-485546gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316B20AX15A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,190
( 1,309 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):20×15
・呼び径(B):3/4×1/2
・H(mm):24
・L(mm):27
・L部は1/2B迄6角、3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角
・JANコード:4560128125635
・トラスココード:806-4855
・質量:46g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316の型番316B20AX15Aのページです。 型番316B20AX15Aに関する仕様情報を記載しております。
ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316
ブッシング 呼び径(A)25×15 SUS316
ブッシング 呼び径(A)20×10 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316
ソケットストレート 呼び径(A)20 SUS316
四角プラグ 呼び径(A)20 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,1902,0141,1901,2578491,044
通常出荷日7日目7日目7日目4日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト