メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316

型番:

316B10AX8A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

316B10AX8Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)HLJANコードトラスココード質量材質
316B10AX8A水/油/ガス用10×83/8×1/418mm17mm4560128125581806-485113gステンレス(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
316B10AX8A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609
( 670 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):10×8
・呼び径(B):3/8×1/4
・H(mm):18
・L(mm):17
・L部は1/2B迄6角、3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角
・JANコード:4560128125581
・トラスココード:806-4851
・質量:13g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316の型番316B10AX8Aのページです。 型番316B10AX8Aに関する仕様情報を記載しております。
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316
ブッシング 呼び径(A)20×10 SUS316
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316
ソケットストレート 呼び径(A)8 SUS316
ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304
ブッシング 呼び径(A)20×15 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格6091,1908577593091,190
通常出荷日7日目7日目22日目7日目7日目7日目

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト