メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

カーボーイ 響ランゾ グレー

カーボーイ 響ランゾ グレー 306
通常単価(税別)
520
税込単価
572
通常出荷日:3日目

【特長】・ゴムのクッションで振動を吸収します。【用途】・振動物の騒音防止に。【商品仕様】・響ランゾグレ...

詳細を確認

型番:

306
解除
  • この商品は40個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

306の仕様・寸法情報

種類
防振シート・パッド
材質
[ゴム] SBR(スチレンブラジエンゴム)
接続形状
穴なし
高さH・厚さT(mm)
10

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
3064968124207797826-6335150g本体:SBR、NR

型番リスト

表示件数
型番
306
最小発注数量
40個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
520
( 572 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ゴムのクッションで振動を吸収します。
【用途】
・振動物の騒音防止に。
【商品仕様】
・響ランゾグレー
・JANコード:4968124207797
・トラスココード:826-6335
・質量:150g
【材質/仕上】
・本体:SBR、NR

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カーボーイ 響ランゾ グレーの型番306のページです。 型番306に関する仕様情報を記載しております。
カーボーイ 響ランゾ グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボーイ 響ランゾ グレー
カーボーイ 響ランゾ ブラック
WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)
昭和電線 ウルトラパッド 274×67×30H 重荷重
防振ゲル ゴム被覆タイプ
高さ一定丸形防振ゴム片側プレートタイプ
メーカーカーボーイカーボーイ和気産業昭和サイエンスミスミ倉敷化工
通常価格5206483,05914,57410,7471,480 -
通常出荷日3日目3日目4日目14日目在庫品1日目5日目
種類防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振シート・パッド防振ゲル防振ゴム・ゲル
材質SBR(スチレンブラジエンゴム)SBR(スチレンブラジエンゴム)EPDMゴムEPDMRシリコーン天然ゴム
接続形状穴なし穴なし穴なし穴なしおねじXプレート止めタイプ片端おねじ
高さH・厚さT(mm)101025303450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト