メカニカル部品技術窓口

確定しました

チーズ 呼び径(A)65 SUS304W

型番:

304TS65A20S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304TS65A20Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)ODC・MT耐圧JANコードトラスココード質量材質
304TS65A20S耐食用/低温用/高温用652 1/276.3mm76.2mm3.5mm20S…3.5Mpa4571130776173806-48161.2kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304TS65A20S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,821
( 6,403 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):65
・呼び径(B):2 1/2
・OD(mm):76.3
・C・M(mm):76.2
・T(mm):3.5
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130776173
・トラスココード:806-4816
・質量:1.2kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チーズ 呼び径(A)65 SUS304Wの型番304TS65A20Sのページです。 型番304TS65A20Sに関する仕様情報を記載しております。
チーズ 呼び径(A)65 SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ 呼び径(A)65 SUS304W
テーパソケット 呼び径(A)65 SUS304
チーズ 呼び径(A)32 SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W
両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格5,8216,4971,6633,0022,9986,470
通常出荷日7日目4日目7日目7日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト