17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

径違いチーズ

径違いチーズ
通常単価(税別)
12,15334,120
税込単価
13,36837,532
通常出荷日:14日目

【用途】耐食用・低温用・高温用【材質】ステンレス(SUS304W)

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

304TR100AX80A20S【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):100×80
・呼び径(B):4×3
・OD1(mm):114.3
・OD2(mm):89.1
・T2(mm):4.0
・M(mm):98.4
・C(mm):104.8
・T1(mm):4.0
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130775732
・トラスココード:806-4735
・質量:2.63kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)
304TR200AX150A10S【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):200×150
・呼び径(B):8×6
・OD1(mm):216.3
・OD2(mm):165.2
・T2(mm):3.4
・M(mm):168.3
・C(mm):177.8
・T1(mm):4.0
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130775909
・トラスココード:806-4752
・質量:8.26kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)
304TR100AX50A20S【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):100×50
・呼び径(B):4×2
・OD1(mm):114.3
・OD2(mm):60.5
・T2(mm):3.5
・M(mm):88.9
・C(mm):104.8
・T1(mm):4.0
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130775695
・トラスココード:806-4731
・質量:2.44kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・耐食用・低温用・高温用。・呼び径(A):100×50・呼び径(B):4×2・OD1(mm):114.3・OD2(mm):60.5・T2(mm):3.5・M(mm):88.9
・C(mm):104.8・T1(mm):4.0・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa・JANコード:4571130775695・トラスココード:806-4731
・質量:2.44kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304W)
1個
・耐食用・低温用・高温用。・呼び径(A):100×80・呼び径(B):4×3・OD1(mm):114.3・OD2(mm):89.1・T2(mm):4.0・M(mm):98.4
・C(mm):104.8・T1(mm):4.0・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa・JANコード:4571130775732・トラスココード:806-4735
・質量:2.63kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304W)
1個
・耐食用・低温用・高温用。・呼び径(A):200×150・呼び径(B):8×6・OD1(mm):216.3・OD2(mm):165.2・T2(mm):3.4・M(mm):168.3
・C(mm):177.8・T1(mm):4.0・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa・JANコード:4571130775909・トラスココード:806-4752
・質量:8.26kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,602
( 16,062 )
14日目
12,153
( 13,368 )
14日目
34,120
( 37,532 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】耐食用・低温用・高温用【材質】ステンレス(SUS304W)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

径違いチーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
径違いチーズ
ステンレス製ねじ込み管継手 径違いチーズ
ステンレス鋼製径違いチーズ継手ねじ込み
ステンレス鋼製ねじ込み管継手径違いチーズ
鋼管用継手 ねじ込み式管継手 径違いチーズ
管継手 径違いエルボ
メーカーイノックイノックキッツ吉年リケン桑名金属工業(旧:日立金属)
通常価格12,153-1,668 -1,155 -1,665 -481 -450 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト