メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

チーズ 呼び径(A)80 SCS13

型番:

304T80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304T80Aの仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] ステンレス
詳細材質
SCS13
使用流体
水 / ガス / 油
L(mm)
78
JANコード
4560128120326
トラスココード
806-4729
呼び径A
80
呼び径B
3
質量(g)
2151.0
-
-

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)L(mm)JANコードトラスココード質量材質
304T80A803784560128120326806-47292151gステンレス(SCS13)

型番リスト

表示件数
型番
304T80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,194
( 16,713 )
14日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・L(mm):78
・2 1/2、3、4Bはバンド・リブ付
・JANコード:4560128120326
・トラスココード:806-4729
・質量:2151g
【材質/仕上】
・ステンレス(SCS13)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チーズ 呼び径(A)80 SCS13の型番304T80Aのページです。 型番304T80Aに関する仕様情報を記載しております。
チーズ 呼び径(A)80 SCS13のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チーズ 呼び径(A)80 SCS13
チーズ(SCS13A)
異径チーズ(SCS13A)
エルボ(SCS13A)
異径エルボ(SCS13A)
異径ニップル(SCS13A)
メーカーイノックフローバルフローバルフローバルフローバルフローバル
通常価格15,1941,418 -2,040 -937 -1,456 -906 -
通常出荷日14日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
材質ステンレスSCS13ASCS13ASCS13ASCS13ASCS13A
詳細材質SCS13-----
使用流体水 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油水 / 空気 / 蒸気 / ガス / 油
L(mm)78-----
JANコード4560128120326-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト