17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

六角ソケット 呼び径(A)8 SUS304 304STS8A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角ソケット 呼び径(A)8 SUS304

販売終了

型番

304STS8A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8
・呼び径(B):1/4
・L(mm):25
・S(mm):19
・C部は3/4Bのみ8角
・JANコード:4560128123198
・トラスココード:806-4727
・質量:38g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト