メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
304STNR8AX6A
2023年03月に販売終了となりました。
メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

イノック
六角ニップル 呼び径(A)8 SUS316通常出荷日:22 日目
よく一緒に見られています

イノック
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304通常出荷日:9 日目
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):8×6
・呼び径(B):1/4×1/8
・L(mm):32
・C(mm):14
・C部は3/4、1Bのみ8角
・JANコード:4560128122269
・トラスココード:806-4614
・質量:22g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)