メカニカル部品技術窓口

確定しました

六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304

型番:

304STNR15AX10A
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

304STNR15AX10Aの仕様・寸法情報

商品情報

【用途】
・水・油・ガス用

 

【商品仕様】
・呼び径(A):15×10
・呼び径(B):1/2×3/8
・L(mm):39
・C(mm):22
・C部は3/4、1Bのみ8角
・JANコード:4560128122306
・トラスココード:806-4718
・質量:62g

 

【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304STNR15AX10A
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
902
( 992 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):15×10
・呼び径(B):1/2×3/8
・L(mm):39
・C(mm):22
・C部は3/4、1Bのみ8角
・JANコード:4560128122306
・トラスココード:806-4718
・質量:62g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304の型番304STNR15AX10Aのページです。 型番304STNR15AX10Aに関する仕様情報を記載しております。
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304
六角ニップル 呼び径(A)15 SUS316
六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304
六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304
ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304
六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格9021,2579021,242309399
通常出荷日9日目4日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト