メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック コンセントリック・レジューサーSU

型番:

304RCSU60SU40SU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304RCSU60SU40SUの仕様・寸法情報

商品情報

JIS B2309
H(mm):76.2
呼び方(Su):60×40
D1(mm):60.5
D2(mm):42.7
外径D1×D2(mm):60.5×42.7

型番リスト

表示件数
型番
304RCSU60SU40SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,082
( 3,390 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・H(mm):76.2
・呼び方(Su):60×40
・D1(mm):60.5
・D2(mm):42.7
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5359
・質量:0.19kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック コンセントリック・レジューサーSUの型番304RCSU60SU40SUのページです。 型番304RCSU60SU40SUに関する仕様情報を記載しております。
イノック コンセントリック・レジューサーSUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック コンセントリック・レジューサーSU
コンセントリック・レジューサーSU
コンセントリック・レジューサー
イノック エキセントリック・レジューサーSU
イノック 径違いチーズSU
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格3,08213,916 -18,534 -39,06116,5825,724
通常出荷日7日目14日目14日目14日目14日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト