メカニカル部品技術窓口

確定しました

コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W

型番:

304RC50A32A40S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304RC50A32A40Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)HOD1OD2T1T2トラスココード質量材質
304RC50A32A40S耐食用/低温用/高温用50×322×1 1/476.2mm60.5mm42.7mm3.9mm3.6mm806-52210.352kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304RC50A32A40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):50×32
・呼び径(B):2×1 1/4
・H(mm):76.2
・OD1(mm):60.5
・OD2(mm):42.7
・T1(mm):3.9
・OD1(mm):60.5
・OD2(mm):42.7
・T2(mm):3.6
・トラスココード:806-5221
・質量:0.352kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304Wの型番304RC50A32A40Sのページです。 型番304RC50A32A40Sに関する仕様情報を記載しております。
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
チーズ 呼び径(A)32 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304
コンセントリック・レジューサー
エキセントリック・レジューサー 呼び径(A)300×250 SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格2,2971,6636,4701,78118,534 -61,232
通常出荷日7日目7日目7日目7日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました