17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

コンセントリック・レジューサー

コンセントリック・レジューサー
通常単価(税別)
18,53420,843
税込単価
20,38722,927
通常出荷日:14日目

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ コンセントリック・レジューサー。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

304RC250AX200A10S【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):250×200
・呼び径(B):10×8
・H(mm):177.8
・OD1(mm):267.4
・OD2(mm):216.3
・T2(mm):4.0
・T1(mm):4.0
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130774476
・トラスココード:806-4512
・質量:4.21kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)
304RC200AX150A20S【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):200×150
・呼び径(B):8×6
・H(mm):152.4
・OD1(mm):216.3
・OD2(mm):165.2
・T2(mm):5.0
・T1(mm):6.5
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・JANコード:4571130774421
・トラスココード:806-4507
・質量:4.57kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・耐食用・低温用・高温用。・呼び径(A):200×150・呼び径(B):8×6・H(mm):152.4・OD1(mm):216.3・OD2(mm):165.2・T2(mm):5.0
・T1(mm):6.5・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa・JANコード:4571130774421・トラスココード:806-4507
・質量:4.57kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304W)
1個
・耐食用・低温用・高温用。・呼び径(A):250×200・呼び径(B):10×8・H(mm):177.8・OD1(mm):267.4・OD2(mm):216.3・T2(mm):4.0
・T1(mm):4.0・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa・JANコード:4571130774476・トラスココード:806-4512
・質量:4.21kg【材質/仕上】・ステンレス(SUS304W)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,843
( 22,927 )
14日目
18,534
( 20,387 )
14日目

詳細情報

基本情報

イノック ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ コンセントリック・レジューサー。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンセントリック・レジューサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントリック・レジューサー
コンセントリック・レジューサーSU
イノック コンセントリック・レジューサーSU
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格18,534-13,916 -3,0826,4702,2975,724
通常出荷日14日目14日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト