メカニカル部品技術窓口

確定しました

コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W

型番:

304RC100A40A10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304RC100A40A10Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)HOD1OD2T1T2耐圧トラスココード質量材質
304RC100A40A10S耐食用/低温用/高温用100×404×1 1/2101.6mm114.3mm48.6mm3.0mm2.8mm10S…2.0Mpa806-53060.598gステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304RC100A40A10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,470
( 7,117 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・呼び径(A):100×40
・呼び径(B):4×1 1/2
・H(mm):101.6
・OD1(mm):114.3
・OD2(mm):48.6
・T1(mm):3.0
・OD1(mm):114.3
・OD2(mm):48.6
・T2(mm):2.8
・耐圧:10S…2.0Mpa、20S…3.5Mpa
・トラスココード:806-5306
・質量:0.598kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304Wの型番304RC100A40A10Sのページです。 型番304RC100A40A10Sに関する仕様情報を記載しております。
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)50×32 SUS304W
ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304
コンセントリック・レジューサー
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格6,4702,2975,6235,72489018,534 -
通常出荷日7日目7日目9日目7日目9日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト