メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

片ニップル 呼び径(A)50 SUS304

型番:

304NS50A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304NS50Aの仕様・寸法情報

商品情報

イノック標準
呼び径A:50
呼び径B:2
L(mm):58

型番リスト

表示件数
型番
304NS50A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
853
( 938 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):50
・呼び径(B):2
・L(mm):58
・JANコード:4560128123488
・トラスココード:806-4358
・質量:231g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

片ニップル 呼び径(A)50 SUS304の型番304NS50Aのページです。 型番304NS50Aに関する仕様情報を記載しております。
片ニップル 呼び径(A)50 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片ニップル 呼び径(A)50 SUS304
片ニップル 呼び径(A)50 SUS316
六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304
六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304
六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304
片ニップル 呼び径(A)25 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格8532,0969021,2421,781962
通常出荷日7日目9日目7日目7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト