メカニカル部品技術窓口

確定しました

ラップジョイント300SU SUS304WD

ラップジョイント300SU SUS304WD 304LJSU300SU10K
通常単価(税別)
33,267
税込単価
36,594
通常出荷日:5日目

【用途】・遊合フランジと組み合わせて使用します。【商品仕様】・呼び方(Su):300・OD(mm):3...

詳細を確認

型番:

304LJSU300SU10K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304LJSU300SU10Kの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質
ステンレス
種類
継手
トラスココード
806-5305
材質詳細
SUS304
質量(g)
2600.0

商品情報

製品仕様

型番呼び方(Su)OD(mm)t(mm)G(mm)呼び圧力(K)T(mm)F(mm)最高使用圧力トラスココード質量材質
304LJSU300SU10K300318.53.0368104.5652.0MPa以下806-53052.6kgステンレス(SUS304WD)

型番リスト

表示件数
型番
304LJSU300SU10K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,267
( 36,594 )
5日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び方(Su):300
・OD(mm):318.5
・t(mm):3.0
・G(mm):368
・呼び圧力(K):10
・T(mm):4.5
・F(mm):65
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5305
・質量:2.6kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラップジョイント300SU SUS304WDの型番304LJSU300SU10Kのページです。 型番304LJSU300SU10Kに関する仕様情報を記載しております。
ラップジョイント300SU SUS304WDのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラップジョイント300SU SUS304WD
キャップ300SU SUS304WD
90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD
コンセントリック・レジューサー100×75SU SUS304WD
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格33,26791,104155,1985,7244,7305,160
通常出荷日5日目14日目14日目7日目7日目7日目
特性・用途該当なし-----
材質ステンレス-----
種類継手-----
トラスココード806-5305-----
材質詳細SUS304-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト