メカニカル部品技術窓口

確定しました

ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W

型番:

304LJ65A10S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304LJ65A10Sの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番用途呼び径(A)呼び径(B)ODG呼び圧力TFJANコードトラスココード質量材質
304LJ50A10S遊合フランジと組み合わせて使用652 1/276.3mm116mm10K3.0mm50mm4571130773707806-43950.417kgステンレス(SUS304W)

型番リスト

表示件数
型番
304LJ65A10S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,002
( 3,302 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):65
・呼び径(B):2 1/2
・OD(mm):76.3
・G(mm):116
・呼び圧力(K):10
・T(mm):3.0
・F(mm):50
・JANコード:4571130773707
・トラスココード:806-4395
・質量:0.417kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304Wの型番304LJ65A10Sのページです。 型番304LJ65A10Sに関する仕様情報を記載しております。
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラップジョイント 呼び径(A)65 T3.0mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
ラップジョイント 呼び径(A)50 T2.8mm SUS304W
チーズ 呼び径(A)65 SUS304W
90°エルボ(ロング) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W
90°エルボ(ショート) 呼び径(A)150 T3.4mm SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格3,0024,7305,1605,82117,09115,600
通常出荷日7日目7日目7日目7日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト