17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ラップジョイント 呼び径(A)20 T2.5mm SUS304W 304LJ20A20S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラップジョイント 呼び径(A)20 T2.5mm SUS304W

販売終了

型番

304LJ20A20S

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【用途】
・遊合フランジと組み合わせて使用します。
【商品仕様】
・呼び径(A):20
・呼び径(B):3/4
・OD(mm):27.2
・呼び圧力(K):10
・T(mm):2.5
・F(mm):30
・OD(mm):27.2
・G(mm):56
・呼び圧力(K):10
・トラスココード:806-5279
・質量:0.084kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304W)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト