メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304

型番:

304HSTN32A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

数量:

304HSTN32Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)D(mm)L(mm)N(mm)C(mm)JANコードトラスココード質量材質
304HSTN32A321"1/440471543.54560128122238806-4379210gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304HSTN32A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,781
( 1,959 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):32
・呼び径(B):1 1/4
・D(mm):40
・L(mm):47
・N(mm):15
・C(mm):43.5
・C部は3/4B以上8角
・JANコード:4560128122238
・トラスココード:806-4379
・質量:210g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304の型番304HSTN32Aのページです。 型番304HSTN32Aに関する仕様情報を記載しております。
六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角片ニップル 呼び径(A)32 SUS304
六角片ニップル 呼び径(A)20 SUS304
六角片ニップル 呼び径(A)25 SUS304
チーズ 呼び径(A)32 SUS304W
六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,7819021,2421,663399902
通常出荷日7日目7日目7日目7日目7日目9日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました