メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304

型番:

304HS100A
解除
数量:

304HS100Aの仕様・寸法情報

商品情報

【用途】
・水・油・ガス用

 

【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・D(mm):121
・L(mm):50
・JANコード:4560128122740
・トラスココード:806-4364
・質量:613g

 

【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304HS100A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,877
( 6,465 )
9日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):100
・呼び径(B):4
・D(mm):121
・L(mm):50
・JANコード:4560128122740
・トラスココード:806-4364
・質量:613g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304の型番304HS100Aのページです。 型番304HS100Aに関する仕様情報を記載しております。
ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハーフソケット 呼び径(A)100 SUS304
ハーフソケット 呼び径(A)25 SUS304
ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304
ハーフソケット(SUS304TP)
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
両長ニップル 呼び径(A)65 全長100mm SUS304
メーカーイノックイノックイノックフローバルイノックイノック
通常価格5,877518930447 -3,9193,132
通常出荷日9日目9日目9日目在庫品1日目〜7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました