メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304

ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304 304HN40A
通常単価(税別)
1,774
税込単価
1,951
通常出荷日:7日目

【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・呼び径(A):40・呼び径(B):1 1/2・E(mm):8・...

詳細を確認

型番:

304HN40A
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

304HN40Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)E(mm)L(mm)JANコードトラスココード質量材質
304HN40A401"1/28704560128123587806-4345209gステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304HN40A
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,774
( 1,951 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):40
・呼び径(B):1 1/2
・E(mm):8
・L(mm):70
・JANコード:4560128123587
・トラスココード:806-4345
・質量:209g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304の型番304HN40Aのページです。 型番304HN40Aに関する仕様情報を記載しております。
ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホースニップル 呼び径(A)40 SUS304
ハーフソケット 呼び径(A)40 SUS304
コンセントリック・レジューサー 呼び径(A)100×40 SUS304W
テーパソケット 呼び径(A)20 SUS304
六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304
ラップジョイント 呼び径(A)40 T2.8mm SUS304W
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格1,7748906,4701,1593994,730
通常出荷日7日目9日目7日目9日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト