17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

イノック 遊合フランジ 使用圧力10K  呼び径25 304FFC10K25A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

イノック 遊合フランジ 使用圧力10K 呼び径25

販売終了

型番

304FFC10K25A

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【商品仕様】
・呼び径(A):25
・呼び径(B):1
・内径(mm):34.5
・外径(mm):125
・厚さ(mm):14
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):19
・使用圧力(K):10
・面取り:C4
・使用圧力:10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128127004
・トラスココード:806-4334
・質量:1.12kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト