メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径500

型番:

304FF5K500A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304FF5K500Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番呼び径(A)呼び径(B)内径(mm)外径(mm)厚さ(mm)ボルト穴数ボルト穴径(mm)使用圧力JANコードトラスココード質量材質
304FF5K500A50020511.06552420255K…5kgf/CM24560128126588850-518323.5kgステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
304FF5K500A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,291
( 45,420 )
14日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(A):500
・呼び径(B):20
・内径(mm):511.0
・外径(mm):655
・厚さ(mm):24
・ボルト穴数:20
・ボルト穴径(mm):25
・使用圧力(K):5
・使用圧力:5K…5kgf/[[CM2]]、10K…10kgf/[[CM2]]
・JANコード:4560128126588
・トラスココード:850-5183
・質量:23.5kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径500の型番304FF5K500Aのページです。 型番304FF5K500Aに関する仕様情報を記載しております。
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径500
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径500
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径300
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径350
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力5K 呼び径450
イノック さし込み溶接フランジ 使用圧力10K 呼び径350
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格41,29157,04017,82522,52035,61225,788
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト