メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック 90°エルボ(ロング)SU

型番:

304ELSU125SU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

304ELSU125SUの仕様・寸法情報

商品情報

JIS B2309
D(mm):139.8
呼び方(Su):125
t(mm):2.0
高さH(mm):190.5
b1(mm):139.8

型番リスト

表示件数
型番
304ELSU125SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,904
( 25,194 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・耐食用・低温用・高温用。
【商品仕様】
・A(mm):190.5
・D(mm):139.8
・呼び方(Su):125
・t(mm):2.0
・最高使用圧力:2.0MPa以下
・トラスココード:806-5241
・質量:2.56kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304WD)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック 90°エルボ(ロング)SUの型番304ELSU125SUのページです。 型番304ELSU125SUに関する仕様情報を記載しております。
イノック 90°エルボ(ロング)SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック 90°エルボ(ロング)SU
90°エルボ(ロング)
イノック 90°エルボ(ショート)SU
イノック 径違いチーズSU
90°エルボ(ロング)300SU SUS304WD
イノック コンセントリック・レジューサーSU
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格22,90412,451 -32,99116,582155,1983,082
通常出荷日7日目14日目14日目14日目14日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト