メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径80

イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径80 304BDRF150LB80A
通常単価(税別)
8,439
税込単価
9,283
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・呼び径(A):80・呼び径(B):3・外径(mm):190・厚さ(mm):22.3・ボル...

詳細を確認

型番:

304BDRF150LB80A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

304BDRF150LB80Aの仕様・寸法情報

商品情報

JPI-7S-15
呼び径A:80
呼び径B:3
外径(mm):190
厚さ(mm):22.3
ボルト穴数(個):4
ボルト穴径(mm):19
使用圧力(K):10
ガスケット座(mm):127.0

型番リスト

表示件数
型番
304BDRF150LB80A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,439
( 9,283 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び径(A):80
・呼び径(B):3
・外径(mm):190
・厚さ(mm):22.3
・ボルト穴数:4
・ボルト穴径(mm):19
・使用圧力(K):10
・ガスケット座(mm):127.0
・JANコード:4560128128308
・トラスココード:806-4280
・質量:4.1kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径80の型番304BDRF150LB80Aのページです。 型番304BDRF150LB80Aに関する仕様情報を記載しております。
イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径80のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径80
イノック ブラインドフランジ 使用圧力10K 呼び径200
イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径200
イノック ブラインドフランジ 使用圧力5K 呼び径300
イノック 遊合フランジ 使用圧力10K 呼び径50
イノック 遊合フランジ 使用圧力10K 呼び径200
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格8,43923,33918,92137,2583,43611,661
通常出荷日7日目14日目14日目14日目7日目14日目

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト