メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304

型番:

304B10AX6A
解除
  • この商品は50個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

304B10AX6Aの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
304B10AX6A
最小発注数量
50個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
309
( 340 )
7日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・呼び径(A):10×6
・呼び径(B):3/8×1/8
・H(mm):18
・L(mm):17
・L部は1/2B迄6角、3/4~2B迄8角、2 1/2B以上10角
・JANコード:4560128121774
・トラスココード:806-4191
・質量:21g
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304の型番304B10AX6Aのページです。 型番304B10AX6Aに関する仕様情報を記載しております。
ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブッシング 呼び径(A)10×6 SUS304
六角プラグ 呼び径(A)6 SUS304
ブッシング 呼び径(A)20×10 SUS316
ブッシング 呼び径(A)10×8 SUS316
六角異径ニップル 呼び径(A)15×10 SUS304
四角プラグ 呼び径(A)6 SUS316
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格3093991,190609902561
通常出荷日7日目7日目7日目7日目9日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト