メカニカル部品技術窓口

確定しました

イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径65

イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径65 30410SFV65A
通常単価(税別)
71,177
税込単価
78,295
通常出荷日:14日目

【特長】・フルボア、フランジ接続タイプです。【用途】・水・油・ガス用。【商品仕様】・ボルト穴径(mm)...

詳細を確認

型番:

30410SFV65A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30410SFV65Aの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番ボルト穴径(mm)ボルト穴数呼び径(A)呼び径(B)全長L(mm)高さH(mm)ハンドル長K(mm)ボルトのねじの呼びD(mm)C(mm)JANコードトラスココード質量材質
30410SFV65A194652 1/2190.0140232M161751404582131081142806-512813.51kgステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
30410SFV65A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,177
( 78,295 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フルボア、フランジ接続タイプです。
【用途】
・水・油・ガス用。
【商品仕様】
・ボルト穴径(mm):19
・ボルト穴数:4
・呼び径(A):65
・呼び径(B):2 1/2
・全長L(mm):190.0
・呼び径(A):65
・呼び径(B):2 1/2
・ボルト穴径(mm):19
・全長L(mm):190.0
・ボルト穴数:4
・高さH(mm):140
・ハンドル長K(mm):232
・ボルトのねじの呼び:M16
・D(mm):175
・C(mm):140
・JANコード:4582131081142
・トラスココード:806-5128
・質量:13.51kg
【材質/仕上】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径65の型番30410SFV65Aのページです。 型番30410SFV65Aに関する仕様情報を記載しております。
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径65のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径65
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径25
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径100
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径20
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径125
イノック フランジ付ボールバルブ 呼び径40
メーカーイノックイノックイノックイノックイノックイノック
通常価格71,17729,826123,42819,852290,05840,834
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目14日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト