17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

スピーディブロック 縦型・軽荷重用・空圧シリンダー付トグルクランプAPV3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

スピーディブロック 縦型・軽荷重用・空圧シリンダー付トグルクランプAPV3

販売終了

型番

300APV3

2019年04月に販売終了となりました。

【特長】
・空圧シリンダーにトグル機構を組み合わせているため、空気圧が変動してもクランプ状態を維持できます。
・複数台を同時の動作可能です。
【用途】
・作業者への負担を無くし、安全、確実なクランプが必要な加工、組立工程に。
【商品仕様】
・中空クランプ・アーム付下方押え型トグル機構
・空圧シリンダー縦置き取付タイプ
・別売センサー(AU460)用マグネット・ピストン付
・3D CAD図の各種フォーマットをスピーディーブロック社のHPよりダウンロードできます。(Data sheetをクリック、Technical specificationのプルダウンメニューから型式を選択)URL:http://www.speedyblock.com/s-toggle-clamps_Toggle-clamps---Pneumatic-series_21_en.html
【材質/仕上】
・トグル機構:亜鉛メッキ鋼板 焼入れ回転軸、シリンダー:アルミ、真鍮(ボディ)、ステンレス鋼(シャフト)
【セット内容/付属品】
・フランジ・ワッシャー2個

ご注意

  • 安全柵等の設置により作業者の安全を確保してください。 空気圧3点セット及びスピコン設置を推奨します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
下面押さえ・ハンドル横型
締圧力(kN)
-
クランプ部材質
-
材質
鋼板・亜鉛メッキ
本体高さ(mm)
258
アーム長さ(mm)
71
アーム高さ(mm)
108
締圧力(N)
2400
先端ボルトサイズ
M10
先端ボルト位置調節
スライド調整
トラスココード
797-0552
製品番号
AO221

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト