17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2号ドアハンガー用金具

2号ドアハンガー用金具

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • A

  • B

  • C

  • E

  • 板厚

  • g

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

品名/種類

A

B

C

E

板厚

g

JANコード

トラスココード

材質1

質量

(kg)

最小発注数量
横継受三連
57mm
47mm
170mm
90mm
2.8mm
83mm
4968957400877
849-6748
スチール(SPHC)
1.9
1個
横継受二連
55mm
46mm
168mm
92mm
2mm
81mm
4968957402659
849-6755
ステンレス(SUS304)
0.98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,470
( 6,017 )
4日目
7,557
( 8,313 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります
【用途】
・レールとレールの接続部分にレールを2・3本並べて使用

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2号ドアハンガー用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2号ドアハンガー用金具
4号ドアハンガー用金具
5号ドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
4号ドアハンガー用金具横受三連
ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格5,470-4,023 -5,302 -8,462 -4,748 -670 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガーレール
適用レール2号4号5号5号4号N10-HR
穴径10mm14mm17mm17mm--
F13mm18mm25mm25mm18mm-
H72mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト