ファクトリーサプライ用品技術窓口

2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連 2SOBT2

2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連

  • 種類
    ハンガー・レール用金具
  • 品名/種類
    天井継受二連
  • A
    55mm
  • B
    46mm
  • C
    71mm
  • E
    92mm
  • 板厚
    2mm
  • 適用レール
    2号
  • 穴径
    10mm
  • g
    172mm
  • F
    13mm
  • H
    142mm
  • J
    48mm
  • JANコード
    4968957402635
  • トラスココード
    849-6751
  • 質量(g)
    750
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)

型番:

2SOBT2
解除
数量:

2SOBT2の仕様・寸法情報

種類
[ハンガー・レール用金具] ハンガー・レール用金具
品名/種類
天井継受二連
A
55mm
B
46mm
C
71mm
E
92mm
板厚
2mm
適用レール
2号
穴径
10mm
g
172mm
F
13mm
H
142mm
J
48mm
JANコード
4968957402635
トラスココード
849-6751
質量(g)
750
材質1
ステンレス(SUS304)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
2SOBT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,407
( 8,148 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り付けピッチは、450~500mmが標準となります
【用途】
・ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具で、レールとレールの接続部分にレールを2本並べて使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連の型番2SOBT2のページです。 型番2SOBT2に関する仕様情報を記載しております。
2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2号ステンレスドアハンガー用天井継受二連
2号ステンレスドアハンガー用金具
ダイケン 3号ステンレスドアハンガー用リング付単車2型
2号ドアハンガー用金具
3号ステンレスドアハンガー用金具
5号ステンレスドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格7,4078,417 -11,4585,470 -10,376 -8,462 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目〜4日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具
品名/種類天井継受二連-リング付単車2型---
A55mm----110mm
B46mm----82mm
C71mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました