ファクトリーサプライ用品技術窓口

2号ステンレスドアハンガー用金具

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 品名/種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

品名/種類

JANコード

トラスココード

最小発注数量
リング付単車2型
4968957409122
835-3826
1個
シャックル付単車2型
4968957409139
835-3827
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,168円
( 10,085円 )
1日目
9,226円
( 10,149円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部にはダイケン製ベアリング(ステンレス)を使用しています
【用途】
・重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2号ステンレスドアハンガー用金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2号ステンレスドアハンガー用金具
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
5号ステンレスドアハンガー用金具
3号ドアハンガー用金具
5号ドアハンガー用金具
4号ドアハンガー用金具
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格9,168円-8,598円8,048円 -4,065円 -5,559円 -4,433円 -
通常出荷日1日目1日目4日目1日目4日目4日目
種類ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具ハンガー・レール用金具
耐荷重20kg/個35kg/個-75kg/個--
適用レール2号2号5号3号5号4号
質量(g)200-----
材質1本体、戸車:ステンレス(SUS304)スチール(本体、戸車)ステンレス(SUS304)-スチール(SPHC)スチール(SPHC)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト