17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1

  • 種類
    ハンガー・レール用金具
  • 品名/種類
    ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
  • 耐荷重
    35kg/個
  • 適用レール
    2号
  • JANコード
    4968957409030
  • トラスココード
    849-6739
  • 材質1
    スチール(本体、戸車)
  • 質量 (kg)
    0.5

型番:

2-4WH-BN-1LB
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2-4WH-BN-1LBの仕様・寸法情報

種類
[ハンガー・レール用金具] ハンガー・レール用金具
品名/種類
ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1
耐荷重
35kg/個
適用レール
2号
JANコード
4968957409030
トラスココード
849-6739
材質1
スチール(本体、戸車)
質量(kg)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2-4WH-BN-1LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,250
( 9,075 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受部にベアリングを使用しています
・吊りボルトに傾きが生じても車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます
【用途】
・テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1の型番2-4WH-BN-1LBのページです。 型番2-4WH-BN-1LBに関する仕様情報を記載しております。
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
スチール ハンガーレール用吊り車 複車 ロングボルト仕様 4号レール
3号ドアハンガー用金具
ダイケン ドアハンガー ニュートン10ハンガーレール3000
2号ステンレスドアハンガー用金具
ダイケン ドアハンガー ニュートン10カーブレール600R
メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
通常価格8,2508,596 -3,413 -6,7118,417 -36,071
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ハンガー・レール用金具吊り車ハンガー・レール用金具ハンガーレールハンガー・レール用金具ハンガーレール
品名/種類ベアリング複車フレキシブルタイプ ロングボルト仕様1-----
耐荷重35kg/個150kg75kg/個50kg20kg/個50kg
適用レール2号-3号-2号-
JANコード4968957409030--4968957409375-4968957409382
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト