17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1 2-4WH-1LB

ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1

通常単価(税別)
5,3293,912
税込単価
5,8624,303
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・軸受部に含油焼結合金を使用しています。【用途】・テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用...

詳細を確認

    型番:

    2-4WH-1LB
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品仕様

    型番耐荷重(kg/個)適用レール品名JANコードトラスココード質量材質
    2-4WH-1LB352号複車ロングボルト仕様14968957409023849-67380.4kg本体:スチール、戸車:鋳物

    2-4WH-1LBの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2-4WH-1LB
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,3293,912
    ( 4,303 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軸受部に含油焼結合金を使用しています。
    【用途】
    ・テント扉や軽量扉などの角材枠を挟み込んで使用。
    【商品仕様】
    ・耐荷重(kg/個):35
    ・適用レール:2号
    ・品名:複車ロングボルト仕様1
    ・JANコード:4968957409023
    ・トラスココード:849-6738
    ・質量:0.4kg
    【材質/仕上】
    ・本体:スチール
    ・戸車:鋳物

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1の型番2-4WH-1LBのページです。 型番2-4WH-1LBに関する仕様情報を記載しております。
    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ダイケン 2号ドアハンガー用複車ロングボルト仕様1
    ダイケン ドアハンガー ニュートン10複車
    2号ドアハンガー用金具
    2号ドアハンガー用ベアリング複車フレキシブルタイプロングボルト仕様1
    スチール ハンガーレール用吊り車 複車 ロングボルト仕様 4号レール
    スチール製ドアハンガー用吊り車(複車)シリーズ
    メーカーダイケンダイケンダイケンダイケンダイケンダイケン
    通常価格5,3297,0665,470 -8,2508,596 -2,483 -
    通常出荷日4日目1日目4日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト