メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

RELIEF ビスヌキビット2.0mm

RELIEF ビスヌキビット2.0mm 22441
通常単価(税別)
679
税込単価
747
通常出荷日:2日目

【特長】・逆回転で逆スパイラル鋭利刃が木ネジを抜き取ります。【用途】・つぶれた(なめた)プラス穴ネジを...

詳細を確認

型番:

22441
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

22441の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番JANコードトラスココード質量材質
224414976463224412849-887419gNKD1

型番リスト

表示件数
型番
22441
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
679
( 747 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆回転で逆スパイラル鋭利刃が木ネジを抜き取ります。
【用途】
・つぶれた(なめた)プラス穴ネジを素材を傷めず、抜き取ります。
【商品仕様】
・ブリスターパック入り
・ブリスターパック入り
・JANコード:4976463224412
・トラスココード:849-8874
・質量:19g
【材質/仕上】
・NKD1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

RELIEF ビスヌキビット2.0mmの型番22441のページです。 型番22441に関する仕様情報を記載しております。
RELIEF ビスヌキビット2.0mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RELIEF ビスヌキビット2.0mm
RELIEF ビスヌキビット1.0mm
AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)皿(ユニクロメッキ)
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)
AXマルチドリルビス 4mm(鉄板用)ナベ(ステンレスコーティング)
メーカーイチネンアクセスイチネンアクセスアックスブレーンアックスブレーンアックスブレーンアックスブレーン
通常価格6796801,789 -2,089 -2,089 -1,789 -
通常出荷日2日目5日目2日目2日目〜2日目2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト