メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

セイン スパイラルホース 5×8 2M

型番:

199585820
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

199585820の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
199585820
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243
( 1,367 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
・機械的強度及び衝撃強度に優れています。
・経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
【用途】
・整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
【商品仕様】
・コイル径(mm):42
・色:青
・全長(mm):740
・ホース内径×外径(mm):5×8
・使用範囲(m):2
・コイル長(mm):140
・使用流体:空気
・使用圧力:1.0MPa
・JANコード:7391390064387
・トラスココード:828-7793
・質量:98g
【材質/仕上】
・エステルベースポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン スパイラルホース 5×8 2Mの型番199585820のページです。 型番199585820に関する仕様情報を記載しております。
セイン スパイラルホース 5×8 2Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン スパイラルホース 5×8 2M
スパイラルチューブ
エアホース(Φ8.5)
ストレートブレードホース
スパイラルチューブ用ホースジョイント
カクダイ エアホース(φ8.5)
メーカーセインジャパンミスミカクダイセインジャパンミラック光学カクダイ
通常価格1,2438,340 -11,946 -21,812 -3,4187,407
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目7日目1日目〜3日目7日目
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト