メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

セイン ストレートブレードホース

型番:

199581200
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

199581200の仕様・寸法情報

RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
199581200
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,221
( 34,343 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械的強度及び衝撃強度に優れています。
・復元能力が高く、耐摩耗性も優れています。
【商品仕様】
・色:青
・外径(mm):12.0
・内径(mm):8.0
・全長(m):100
・肉厚(mm):2.00
・使用流体:空気
・使用温度範囲:-20~60℃
・使用圧力:1.6MPa(19-958-1600:1.2MPa)
・JANコード:7391390064189
・トラスココード:818-9155
・質量:8.44kg
【材質/仕上】
・ポリウレタン、ポリエステル繊維補強

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セイン ストレートブレードホースの型番199581200のページです。 型番199581200に関する仕様情報を記載しております。
セイン ストレートブレードホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セイン ストレートブレードホース
セイン スパイラルホース 5×8 2M
極軟質ナイロンチューブ AS4
太巻カールホース
シリコンチューブ 10m~50m
タッチチューブ TE-EP帯電防止ポリウレタンチューブ
メーカーセインジャパンセインジャパン潤工社室本鉄工三洋化成千代田通商
通常価格31,2211,2432,511 -6,5689,250 -1,430 -
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜6日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました