17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 分岐数・接続数

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

シリーズ320 eSafe マルチ・リンク

通常単価(税別)
4,44825,289
税込単価
4,89327,818
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。・スイベル機構により取出口を自在に調整可能です...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
関連

分岐数・接続数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
-
7391390287281
818-9102
130
10
1個
-
7391390287298
818-9103
290
10
1個
2
7391390286987
818-9104
430
10
1個
3
7391390286994
818-9105
580
10
1個
5
7391390287014
818-9107
850
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,448
( 4,893 )
2日目
9,441
( 10,385 )
4日目
11,564
( 12,720 )
2日目
16,192
( 17,811 )
4日目
25,289
( 27,818 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
・スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。
・安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリーズ320 eSafe マルチ・リンクのレビュー
この商品のレビューはありません

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト